BOCK, Connector, Valve
097B08484
null: 08484
097B08484
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [mm] | 60 mm |
| Anschlusstyp | Welding |
| Beschreibung | Set-shut-off valve NS50 |
| component used for | F14 NH3F16 NH3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 08484 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS50 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP-Dossier Produktname | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Typ | BOCK |
| type of component | shut off valve |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.3 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162582251 |