BOCK, Connector, Valve
097B07144
null: 07144
097B07144
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 5/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 64 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Shut-off valve NS60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 07144 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Shut-off valve NS60 |
| material no. of component | 0.6025 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.7 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6.7 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895078 |