BOCK, Connector, Valve
097B06930
null: 06930
097B06930
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | galvanized |
| Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 16 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Shut-off valve ø16/sold. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 06930 |
| Material Description | Shut-off valve ø16/sold. |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 328 Gramm |
| Nettogewicht | 328 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895115 |