BOCK, Connector, Adaptor
097B05840
null: 05840
097B05840
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | galvanized |
| Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 16 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Soldered adaptor straig.1"x16 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 05840 |
| Material Description | Soldered adaptor straig.1"x16 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Adaptor |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 85 Gramm |
| Nettogewicht | 85 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589885 |