Danfoss logo
BOCK, Mounting, Miscellaneous-product-details

BOCK, Mounting, Miscellaneous

097B05805

null: 05805

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
addit. information on materialgalvanized
Anschlussgröße [in]7/8 in
Anschlussgröße [mm]22 mm
AnschlusstypLöten
BeschreibungSoldered conn. angle 1 1/4"x22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Legacy BOCK ID05805
Material DescriptionSoldered conn. angle 1 1/4"x22
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMounting
ProdukttypMiscellaneous
TypBOCK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht271 Gramm
Nettogewicht271 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162895290