BOCK, Connector, Soldered bush
097B05216
null: 05216
097B05216
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 5/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 64 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| component used for | EX-HG7HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 05216 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Soldered bush |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 520 Gramm |
| Nettogewicht | 520 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592168 |