BOCK, Connector, Flange
097B04137
null: 04137
097B04137
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | solution annealed |
| Beschreibung | Front bearing flange |
| component used for | F2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 04137 |
| Material Description | Front bearing flange |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| material no. of component | EN AC-43000 T6 |
| material of component | AlSi10Mg T6 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Flange |
| Typ | BOCK |
| type of component | bearing flange |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 224 Gramm |
| Nettogewicht | 224 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162891759 |