Danfoss logo
NOZZLE Type HX 030-9XXX Round shape water nozzle diagram 1 & 2 (2)

Wasserdüsen, 2.18 L/h, 80 °, Hohl

030L5646

HX-SS 0.45 gph 80°HR

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungHX-SS 0.45 gph 80°HR
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
FormRund
Gewinde9/16-24 UNEF
Kapazität [USgal/h]0.45 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]2.18 L/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionHX-SS 0.45 gph 80°HR(NO TEST) Blister
MaterialtypSnNi coated brass
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktetikettNo
ProduktgruppeWasserdüsen
ProdukttypHX
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-Dossier ProduktnameHX nozzles
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht23.27 Gramm
Nettogewicht23.27 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255282990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm