Danfoss logo
OD China nozzle

Öldüsen, OD B, 17 gal/h, 67.4 kg/h, 60 °, Halbhohl

030B1145

17.00GAL 60B CHINA

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung17.00GAL 60B CHINA
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
FormKonisch
Kapazität [kg/h]67.40 kg/h
Kapazität [USgal/h]17.00 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 17.00 gph 60° B China
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-Dossier ProduktnameOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
SprühmusterHalbhohl
Sprühmuster-KennzeichnungB
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.026 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Volume0.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425058523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm