Öldüsen, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Hohl
030H8720
1.00GAL 80H LE
030H8720
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 1.00GAL 80H LE |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Nein |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [kg/h] | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)-I6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterklasse [µm] | 30 |
| Filtertyp | Sinter |
| Form | Konisch |
| Kapazität [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Kapazität [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Ja |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [l/h] | 0.00 L/h |
| Material Description | 1.00GAL 80H LE |
| Materialtyp | Messing |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Öldüsen |
| Produkttyp | LE |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| SCIP-Dossier Produktname | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Sprühmuster | Hohl |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | H |
| Sprühwinkel [°] | 80 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.034 Kilogramm |
| Volume | 0.02 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |