Danfoss logo
Transducer cable BFPM

Drucksensorkabel

071N4210

Drucksensorkabel

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungDrucksensorkabel
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Material DescriptionTransducer cable
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypZubehör für BFPM
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15 Gramm
Nettogewicht11 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.087 Liter
EAN/UPC5702425091889