Standard-Kugelhähne mit reduziertem Durchgang
Product types shown: 5

Maßgefertigte JIP™ Kugelhähne
Danfoss-Sortiment maßgefertigter JIP™- Zwillings- und Bedarfsanschlusshähne mit reduzierten Durchgängen. Entwickelt für den einfachen und schnellen Anschluss an vorisolierte AluPEX-, PEXFlextra- und Kupferrohre von Logstor und Isoplus in Fernwärme- und Fernkältenetzen.
Zwillingshähne sind für die sichere und zuverlässige Einrichtung des Fernwärme bzw. Ferkältenetzes und den Anschluss der Verbraucher an diese Netze mit Einzel- und Doppel(Zwillings)-Rohranschluss ausgelegt.
Bedarfsanschlusshähne sind für die Erweiterung von Fernwärmesystemen und anderen Wassersystemen mit geschlossenen Kreisläufen konzipiert.
Mit ihrem vollverschweißten Gehäuse erfüllen die Bedarfsanschlusshähne alle an Kugelhähne, die in Fernwärme- und Fernkältesystemen zum Einsatz kommen. Sie bieten zudem das höchste Maß an Betriebssicherheit.
Standard JIP™ Kugelhähne (JIP-CC, JIP-FF, JIP-FW, JIP-IC, JIP-II, JIP- IW, JIP-WW)
Standard JIP™-Kugelhähne von Danfoss sind Absperrarmaturen mit reduziertem Durchgang, die für Fernwärme- und Fernkältenetze mit zirkulierendem Medium konzipiert sind.
Es handelt sich um eine Produktreihe von Kugelhähnen mit vollverschweißtem Gehäuse.

Standard JIP™-Kugelhähne (JIP-FF, JIP-WW) mit elektrischem Antrieb
Danfoss JIP™ Kugelhähne mit reduziertem Durchgang sind Absperrarmaturen, die für Fernwärme- und Fernkältenetze mit zirkulierendem Medium entwickelt wurden.
Die Kugelhähne werden von elektrischen Dreh-/Schwenkantrieben der Marke AUMA Norm betätigt. Die Stellantriebe werden werkseitig montiert, eingestellt und geprüft.
Hauptdatenventile:- DN 65-600
- k VS = 195-14300 m 3 /h
- PN16 / 25
- Leckrate A (gemäß EN12266-1) – in beide Richtungen
- Temperatur: 0 ... 180 °C
- Medium: Kreislaufwasser / Wasser-Glykol-Gemisch bis 50 %
- Mindestlager- und Transporttemperatur: −40 °C
Hauptdaten elektrische Stellantriebe:- Typ: AUMA NORM
- 2 Endlagenschalter - Geöffnet/Geschlossen
- 2 Drehmomentschalter - Öffnen/Schließen
- Heizung im Schaltwerkraum
- LED-Signalisierung des Betriebszustandes
- Manuelle Bedienung mit Handrad
- Thermoschalter für Motorschutz
- Nennspannung: 3 × 400 V AC, 50 Hz
- Schutzart des Gehäuses: IP 68
- Schaltplan: TPA 00R1AA-000
Genehmigungen und Normen:- 100 % Endkontrolle. An jedem JIP-Kugelhahn wird gemäß der geltenden Norm (EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 & Teil 2 F20) eine Dichtheits- und Gehäuseprüfung sowie eine Maß- und Funktionsprüfung durchgeführt.
- PED-Richtlinie 2014/68/EU Modul H1
- Danfoss A/S ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.
- DN 65-600