JIP Anbohrkugelhähne (JIP WW)
JIP™-Anbohrkugelhähne von Danfoss sind für die Erweiterung von Fernwärmesystemen und anderen Wassersystemen mit geschlossenem Kreislauf konzipiert, in denen zur Vermeidung von Korrosionsbildung aufbereitetes Wasser genutzt wird.
Mit JIP™-Anbohrkugelhähnen von Danfoss können neue Anschlüsse am Fernwärmenetz bei laufendem Betrieb vorgenommen werden. Das spart Zeit und vermeidet für den Endverbraucher Unterbrechungen.
Mit ihrem vollverschweißten Gehäuse erfüllen die Bedarfsanschlusshähne alle Anforderungen an Kugelhähne, die in Fernwärme- und Fernkältesystemen zum Einsatz kommen. Sie bieten zudem das höchste Maß an Betriebssicherheit.
Features and benefits
- Außensechskant bei allen Abmessungen
- Positionsanzeige der Kugel auf dem Schaft
- 90 Grad Endanschlag
- Neue Konstruktion der Verschlussschraube
- Die Kugelhähne sind wartungsfrei
- Standard- und OEM-Versionen