Danfoss logo
JIP™ Bedarfsanschlusshähne (JIP-CC, JIP-WW)-product-category

JIP™ Bedarfsanschlusshähne (JIP-CC, JIP-WW)

JIP™-Bedarfsanschlusshähne von Danfoss sindfür erweiterte Fernwärmesysteme und andereWassersysteme mit geschlossenem Kreislaufkonzipiert, in denen zur Vermeidung vonKorrosionsbildung aufbereitetes Wassergenutzt wird.Mit ihrem vollverschweißten Gehäuse erfüllendie Bedarfsanschlusshähne alle Anforderungenan Kugelhähne, die in Fernwärme- undFernkältesystemen zum Einsatz kommen.Sie bieten zudem das höchste Maß anBetriebssicherheit.

Features and benefits

  • Außensechskant bei allen Abmessungen
  • Positionsanzeige der Kugel auf dem Schaft
  • 90 Grad Endanschlag (DN 15–100 mm)
  • Wartungsfrei