Ventilstation, ICF 50-4-42S32-D
148X1509
Ventilstation, Produkttyp: ICF 50-4-42S32-D, Standardmäßiger Anschluss: ASME B 16.11, Anschlusstyp: Muffenschweißung
148X1509
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anmerkungen | STOPP-BLIND-ICS-STOPP |
| Anschlussgröße (nominal) [in] | 2 in |
| Anschlussgröße [in] | 1 1/2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 40 mm |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| Ausrüstung | Kappe |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(b) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-42 S32-D |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Modul 1 | Absperrventil |
| Modul 1 Typ | SVA-S 50 |
| Modul 2 | Filterabdeckung (kein FIA Filter) |
| Modul 2 Typ | ICFB 50 |
| Modul 3 | Regelventil |
| Modul 3 Typ | ICS 50-32 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Modul 4 | Absperrventil |
| Modul 4 Typ | SVA-S 50 |
| obere Abdeckung | 3 Funktionsmodule |
| P-Port Typ | CVP L |
| P-port_1 | 754 psi |
| P-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Ventilstation |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF 50-4-42S32-D |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP-Dossier Produktname | ICF |
| SI-Port Typ | EVM NC |
| SI-port_1 | 508 psi |
| SI-port_2 | 305 psi |
| SII-Port Typ | CVP L |
| SII-port_1 | 754 psi |
| SII-port_2 | 19.5 IN. HG TO 102 |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42.718 Kilogramm |
| Nettogewicht | 29.981 Kilogramm |
| Volume | 149.308 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |