Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5HMC-product-details

Valve station, ICF 20-6-5HMC

027X2992

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5HMC, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 1 in

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1 in
Anschlussgröße [mm]25 mm
AnschlusstypSocket weld
China RoHS exemption clause7.17.2
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungStraightway
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(b)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Material DescriptionICF 20-6-5HMC 1”SOC Kit
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungControl Solution
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameValve station
ProdukttypICF 20-6-5HMC
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP-Dossier ProduktnameICF
Standardmäßiger AnschlussASME B 16.11
Teile inkl.ICAD 600B and cables
VerpackungseinheitSingle pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.54 Kilogramm
Nettogewicht14.78 Kilogramm
Volume16 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255029014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm