Danfoss logo
ICF spare part - Blind plug for side ports - SOC connection only

Ersatzteil, ICF 20 - 40, Blind

027L1268

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICF 20 - 40, Typenbezeichnung: Blind

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]3/8
AnschlusstypNPT
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktICF 20 - 40
Engesetzt für Produkt Komm.Für seitliche Anschlüsse
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material Description"Blind for sideconnection, 3/8"" NPT"
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICF spare parts
ProduktnameBlind
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungBlind
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.048 Kilogramm
Nettogewicht0.046 Kilogramm
Volume0.051 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428234818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm