SNV-ST / SNV-SS
SNV-Absperrventile sind als Betriebsventile mit besonders robuster Bauweise konzipiert. SNV-ST-Ventile werden aus für Tieftemperaturanwendungen zugelassenem Stahl gefertigt. SVA-SS-Ventile sind aus Edelstahl.
SNV-ST und SNV-SS sind sowohl in Standard- als auch in verlängerter Ausführung mit Abzweiglängen von 50 bis 150 mm erhältlich.
Features and benefits
- Gilt für H-FCKW, nicht brennbare HFKW, R717 (Ammoniak), R744 (CO 2 ) und Kohlenwasserstoffe
- Geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, einschließlich hoher Drücke und eines breiten Temperaturbereichs
- Die Ventile SNV-ST und SNV-SS verfügen über eine Rücksitzdichtung (Metall auf Metall).
- Kompakte und leichte Ventile erleichtern die Handhabung und Installation.
- Bietet hohe Durchflusseigenschaften und eine bestimmte Durchflussrichtung ist nicht erforderlich
- Jedes Ventil ist deutlich mit Typ und Größe gekennzeichnet.
- Das Gehäuse und das Oberteil bestehen aus Tieftemperaturstahl (beim SNV-SS aus Edelstahl) gemäß den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie und den Bestimmungen anderer internationaler Zulassungsbehörden.
- Die Ventilsicherheit wird dadurch erhöht, dass die Spindel so gesichert wird, dass sie nicht abgeschraubt werden kann.
- Standardausführungen mit folgenden maximalen Betriebsdruckbereichen erhältlich
- Vollständiger Temperaturbereich: