Reparaturkit, Dichtungen
2453+068
Typenbezeichnung: Dichtungen, Eingesetzt für Produkt: GPS 150
2453+068
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | GPS 150 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Typ: 111 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | REPAIR KIT GPS 150 111 (GASKETS) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Spare parts, discont. products |
| Produktname | Reparatursatz |
| Produkttyp | Reparaturkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Dichtungen |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.312 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.182 Kilogram |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.913 Liter |
| EAN/UPC | 5702428283816 |