Instandsetzungskit, Konus, Dichtung, Stopfbuchse
148B6176
Typenbezeichnung: Konus, Dichtung, Stopfbuchse, Eingesetzt für Produkt: REG 25-40
148B6176
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | REG 25-40 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | REG Overhaul kit DN 25-40 cone A and B |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | SVL Flexline spare parts |
| Produktname | Overhaul kit |
| Produkttyp | Instandsetzungskit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typenbezeichnung | Konus, Dichtung, Stopfbuchse |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.674 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.585 Kilogramm |
| Volume | 0.852 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482288 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |