Danfoss logo
REG-SA/SB 10-40 insert

Funktionsmodul, REG-SB 65

148B5824

Typenbezeichnung: Aufsatz komplett, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52, Teile inkl.: 1 Dichtung; Aufbau; 4 Bolzen, Eingesetzt für Produkt: REG-SB 65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungKappe
Austrittsanschluss-Größe [mm]65.0 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durchflussbereich [in2]3.065 in²
Durchflussbereich [mm2]1978.0 mm²
Eingesetzt für ProduktREG-SB 65
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
HalsStandard
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionREG-SB 65 top complete
Material quality (EF001257)Other
Max. zul. Betriebsdruck [bar]52.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]754 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAbsperr- und Regelventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameFunktionsmodul
ProdukttypREG-SB 65
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Surface protection (EF000139)Other
Teile inkl.1 Dichtung4 BolzenAufbau
Teile ProgrammnameREG-SA / REG-SB
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypSVL Flexline
TypenbezeichnungAufsatz komplett
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.761 Kilogramm
Nettogewicht2.802 Kilogramm
Volume12.933 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428486163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm