Danfoss logo
Accessory, Fixed size bulb strap 068U3518

Feste Fühlerschellengröße

068U3518

Typenbezeichnung: Feste Fühlerschellengröße, Eingesetzt für Produkt: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 45

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktT 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE
Engesetzt für Produkt Komm.5/16 in
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionOEM bulb strap 5/16 in I/45
Menge je Verpackungseinheit45 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeTXV accessories
ProduktnameFixed size bulb strap
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
RoHS-konformYes - RoHS ok
TypenbezeichnungFeste Fühlerschellengröße
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht19 Gramm
Nettogewicht15.9 Gramm
Volume0.051 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424047719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm