Danfoss logo
Nipple 3/8 in For OUB 1 Accessory 040B0140

OUB 4

040B0266

Eingesetzt für Produkt: OUB 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]5/8 in
Anschlussgröße [mm]16 mm
AnschlusstypLöt-ODF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktOUB 4
Enthält AkkusNo
KältemittelR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Material DescriptionNipple 5/8 in For OUB 4
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeOil management accessories
ProduktnameNipple
ProdukttypAccessory
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980
SCIP-Dossier ProduktnameAccessory for OUB
TypenbezeichnungNippel
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.25 Kilogramm
Nettogewicht0.237 Kilogramm
Volume0.152 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422015512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm