Ersatzteil, Bausatz Stellantrieb
034G3648
Produkttyp: Ersatzteil, Typenbezeichnung: Bausatz Stellantrieb, Actuator
034G3648
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ETS 400L |
| Elektrischer Anschluss | M12 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Oil free |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 400L L OF |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 37.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 536 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktname | Actuator |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP-Dossier Produktname | ETS 250-800/KVS 42 |
| Typenbezeichnung | Bausatz Stellantrieb |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Ventilkennlinie | Linear |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | UL-zertifiziertCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.192 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.89 Kilogramm |
| Volume | 6.248 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |