Danfoss logo
M12 straight cable

Kabel

034G2323

Engesetzt für Produkt Komm.: Durchgangsanschluss, Typenbezeichnung: Kabel, Kabellänge [m]: 8, Eingesetzt für Produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Arbeitstemperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Arbeitstemperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Betriebstemperatur [°C] [max.]80 °C
Betriebstemperatur [°F] [max.]176 °F
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Elektrischer AnschlussM12
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Engesetzt für Produkt Komm.Durchgangsanschluss
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt034G2200
Kabel-IsoliermaterialPVC
Kabellänge [ft]26.2 ft
Kabellänge [m]8.000 m
Material DescriptionM12 female straight conn. cable 8m I/20
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeElectric valve accessories
ProduktnameKabel
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungKabel
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
ZulassungCERoHSUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.339 Kilogramm
Nettogewicht0.31 Kilogramm
Volume0.9 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428826365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm