Ersatzteil, KVS; ETS, Stellantrieb AST-G
034G2088
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: KVS; ETS, Typenbezeichnung: Stellantrieb AST-G, Actuator
034G2088
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ETSKVS |
| Elektrischer Anschluss | M12 |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Kurze Spindel, CO2 LagerAST-G motor |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Actuator for ETS 12.5-25, KVS 15 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 3 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Electric valve spare parts |
| Produktname | Actuator |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Stellantrieb AST-G |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.735 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.666 Kilogramm |
| Volume | 1.651 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |