Flansch, 100 mm, Anschweißend
027N3100
Standardmäßiger Anschluss: DIN 2526, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100
027N3100
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 4 in |
| Anschlussgröße [mm] | 100 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | EVSI 100WVS 100WVTS 100 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 9.0 D |
| Flanschform | Rund |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Flanschversion | Dichtungsaussparung |
| Material Description | Flanges DN100 |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | DIN 2526 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.598 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9.33 Kilogramm |
| Volume | 12.034 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |