Danfoss logo
Flange set_027N2680

Flansch, 75 mm, Anschweißend

027N2680

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]3 in
Anschlussgröße [mm]75 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.13.0
FlanschformQuadratisch
FlanschversionNut
Eigenschaften
Wert
Height (EF000040)130
Material DescriptionWelding Flanges 3 in
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitEinzelpack
Width (EF000008)135

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.784 Kilogramm
Nettogewicht3.469 Kilogramm
Volume6.248 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422050933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm