Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Flansch, 32 mm, Anschweißend

027N2332

Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]1 1/4 in
Anschlussgröße [mm]32 mm
AnschlusstypAnschweißend
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Flansch Vers.10.0
FlanschformQuadratisch
FlanschversionNut
Eigenschaften
Wert
Height (EF000040)53
Material DescriptionFlange Set 1 1/4 in weld
Material SpezifikationStahl
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussEN 10220
Teile inkl.2 Flansche
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitMulti-Pack
Width (EF000008)90

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.586 Kilogramm
Nettogewicht1.492 Kilogramm
Volume0.906 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm