Flansch, 25 mm, Anschweißend
027N1254
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVS 25
027N1254
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [in] | 1 in |
| Anschlussgröße [mm] | 25 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | NRVS 25 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flanschform | Oval |
| Material Description | Flange set NRVS 25 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.1 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.003 Kilogramm |
| Volume | 0.854 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |