Flansch, 50 mm, Anschweißend
027N1051
Standardmäßiger Anschluss: EN 10220, Material Spezifikation: Stahl, Eingesetzt für Produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N1051
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 in |
| Anschlussgröße [mm] | 50 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Flansch Vers. | 6.0 |
| Flanschform | Quadratisch |
| Flanschversion | Nut |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | Welding Flange set |
| Material Spezifikation | Stahl |
| Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Teile inkl. | 2 Flansche |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.782 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.78 Kilogramm |
| Volume | 2.738 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |