Flansch, 250 mm, Anschweißend
027N1022
Standardmäßiger Anschluss: EN10220, Material Spezifikation: Stahl
027N1022
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 10 in |
| Anschlussgröße [mm] | 250 mm |
| Anschlusstyp | Anschweißend |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | AKE+ |
| Enthält Akkus | No |
| Flanschform | Rund |
| Flanschversion | Nut |
| Material Description | Flanges DN250 |
| Material Spezifikation | Stahl |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktname | Flange set |
| Produkttyp | Flansch |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Standardmäßiger Anschluss | EN10220 |
| Teile inkl. | 2 FlanscheDichtungenBoltNuts 8.8 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 75 Kilogramm |
| Nettogewicht | 59.71 Kilogramm |
| Volume | 240 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |