Danfoss logo
Flansch, 200 mm, Anschweißend-product-details

Flansch, 200 mm, Anschweißend

027N1021

Standardmäßiger Anschluss: EN10220, Material Spezifikation: Stahl

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]8 in
Anschlussgröße [mm]200 mm
AnschlusstypAnschweißend
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktAKE+
Enthält AkkusNo
FlanschformRund
FlanschversionNut
Material DescriptionFlanges DN200
Material SpezifikationStahl
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnameFlange set
ProdukttypFlansch
Sealing face standardDIN 2512
Standardmäßiger AnschlussEN10220
Teile inkl.2 FlanscheDichtungenBoltNuts 8.8
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht56 Kilogramm
Nettogewicht41 Kilogramm
Volume240 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255201052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm