Ersatzteil, ICFS SS 20, Absperrventilmodul
027L4772
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFS SS 20, Typenbezeichnung: Absperrventilmodul
027L4772
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFS SS 20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICFS-SS 20 Stopvalve module, Spare part |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Absperrventilmodul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.299 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.791 Kilogramm |
| Volume | 3.335 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428923323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |