Ersatzteil
027L1321
Produkttyp: Ersatzteil
027L1321
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | ICFL 20A Schrittmotorventil |
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| Typ | NeoCharge |
| Typenbezeichnung | Electronic expansion valve |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 875 Gramm |
| Nettogewicht | 603 Gramm |
| Volume | 1.245 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255145622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |