Ersatzteil, ICFA 20, Elektronisches Expansionsventil-Modul
027L1258
Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: ICFA 20, Typenbezeichnung: Elektronisches Expansionsventil-Modul
027L1258
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICFA 20 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICFA 10 AKVA module, Spare part Ø2,4 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Elektronisches Expansionsventil-Modul |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.752 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.598 Kilogramm |
| Volume | 3.335 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |