Prüfkit, Prüfsatz
027H7191
Typenbezeichnung: Prüfsatz, Eingesetzt für Produkt: ICM 100; ICS 100; ICLX 100
027H7191
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICLX 100ICM 100ICS 100 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | ICS/ICLX/ICM 100 Inspection kit |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 4 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Prüfkit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | Prüfsatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.095 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.049 Kilogramm |
| Volume | 0.45 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |