Danfoss logo
Gauge

Absperr-Nadelventil

027G9997

Eintritt Anschluss-Typ: G, Kältemittel: R717, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1/4 in
AnschlusstypNPT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Druckbereich [psig] Pe [max.]300.0 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
Eingesetzt für ProduktSNV
Eintritt Anschluss-TypG
Enthält AkkusNo
Face style (Ø)3 1/2 in
KältemittelR717
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameAbsperr-Nadelventil
ProdukttypSpare part
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungGauge
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
Weitere InformationenWith logo

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.3 Kilogramm
Nettogewicht0.3 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428880015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm