Seal kit for external pilot connector
027F1004
Seal kit for external pilot connector, Eingesetzt für Produkt: ICS 100 - 150; PMC; PMLX; PM; PML; ICS 25-65
027F1004
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICS 100 - 150ICS 25-65PMPMCPMLPMLX |
| Engesetzt für Produkt Komm. | Externer Pilotanschluss |
| Enthält Akkus | No |
| InspectionText | Комплект ремонтный для ICS и PM |
| Material Description | Seal kit for external pilot connector |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Produktname | External pilot connector |
| Produkttyp | Dichtungssatz |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Zulassung | EAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.032 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.007 Kilogramm |
| Volume | 0.129 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422107644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |