Pressure gauge connector (PMC), PM; ICS
027B2063
Pressure gauge connector (PMC), Eingesetzt für Produkt: PM; ICS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 70
027B2063
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [mm] | 6 mm |
| Anschlusstyp | Schneidring |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | ICSPM |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Material Description | Pressure gauge connector (PMC) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 70 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Produktname | Mechanical connector |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typenbezeichnung | Manometeranschluss |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.046 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.04 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422112891 |