Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2015

Produktbeschreibung: Schwimmerventil, Eingesetzt für Produkt: SV 5

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Balance pipe Weld conn. size1 in
Bedingungen Nennleistung [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Bedingungen Nennleistung [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]0.360 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]21 bar
Differential pressure max[psi]305.0 psi
Eingesetzt für ProduktSV 5
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe12
KältemittelR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
KategorieII
Kv-Wert [m³/h]0.310 m³/h
Material DescriptionSV 5 Float Valve w/o tank
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]406 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Nennleistung R134a [kW]22.30 kW
Nennleistung R134a [TR]6.34 TR
Nennleistung R22 [kW]28.60 kW
Nennleistung R22 [TR]8.13 TR
Nennleistung R404A/R507 [kW]21.00 kW
Nennleistung R404A/R507 [TR]5.97 TR
Nennleistung R717 [kW]138.0 kW
Nennleistung R717 [TR]39.2 TR
Pilotleitung AnschlusstypWelding
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungSchwimmerventil
ProduktgruppeFloat exp. valve spare parts
ProduktnameFloat valve
ProdukttypSpare parts
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.518 Kilogramm
Nettogewicht8.94 Kilogramm
Volume56.025 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422161721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm