Flange, Spare part
020C5309
Type designation: Flange, Used for product: OFC 80C; OFB 80AC, Connection size [in]: 3 in
020C5309
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 3 in |
| Anschlussgröße [mm] | 78 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | OFB 80ACOFC 80C |
| Enthält Akkus | No |
| Flanschform | Quadratisch |
| Flanschversion | Kerbe |
| Material Description | Flange 3 in for OFC/OFB |
| Material Spezifikation | Stahl |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Check valve spare parts |
| Produktname | Flange |
| Produkttyp | Spare part |
| Standardmäßiger Anschluss | ASTM |
| Stehbolzen Abm. | M16 x 90 mm |
| Teile inkl. | 1 Flansch |
| Typenbezeichnung | Flange |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.031 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.001 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |