Danfoss logo
Seal cap

Ersatzteil, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Dichtung

011L4019

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Typenbezeichnung: Dichtung, Dichtung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussgrößeB2-10
Anschlussgröße [in]5/8 in
Anschlussgröße [mm]16 mm
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSeal cap
Material SpezifikationKupfer
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeAllgemeine Ersatzteile
ProduktnameDichtung
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungDichtung
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht16.779 Gramm
Nettogewicht16 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.002 Liter
EAN/UPC5702422015253