Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Sicherheitsventil, SFA 15-50, G, 24 bar

148F4114

Druckeinstellung [bar]: 24, Anschlusstyp: G, Eintritt Anschlussgr. [in]: 3/4, Austrittsanschluss-Größe [in]: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anmerkungen0
Anschluss Innen/AußenExtern
Anschlussgröße [in]1/2 in
Anschlussgröße [mm]15 mm
AnschlusstypG
Austrittsanschluss-Größe [in]1
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druckeinstellung [bar]24 bar
Druckeinstellung [psig]348 psig
DruckzertifikatTÜV certificate included
Durchflussbereich [in2]0.206 in²
Durchflussbereich [mm2]133.0 mm²
Durchflussdurchmesser [in]0.512 in
Durchflussdurchmesser [mm]13.0 mm
DurchflussrichtungEck
Eintritt Anschlussgr. [in]3/4
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fluid-Gruppe1
Hub [mm]1.90 mm
Eigenschaften
Wert
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
KategorieIV
Material DescriptionSFA 15-50, T324 TÜV 24BAR SET PRESS.
Menge je Verpackungseinheit1 pc
NenndurchmesserDN < 15
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungSicherheitsventil
ProduktgruppeSicherheitsventile
ProduktnameSicherheitsventil
ProdukttypSFA 15-50
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP-Dossier ProduktnameSFA 15
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
Temperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Zertifizierter Koeffizient Scheibe0.39 kg
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.9 Kilogramm
Nettogewicht1.831 Kilogramm
Volume1.285 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428944762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm