Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 100, SVL Flexline, Straightway 148B6752

Multifunktionsventilgehäuse, SVL 100, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Durchgang, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65

148B6752

Used for product: SVL 100

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austrittsanschluss-Größe [mm]108.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungDurchgang
Eingesetzt für ProduktSVL 100
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Anschlussgr. [in]4 in
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionNo paint Housing SVL 100 SD STR PS65
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL 100
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussEN 1254-5
Teile ProgrammnameSVA-S / SVA-L
Temperaturbereich [°F] [max.]302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypSVL Flexline
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.92 Kilogramm
Nettogewicht9.115 Kilogramm
Volume26.676 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428559607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm