Danfoss logo
SVL 80-125 65 bar Housing - Angleway

Multifunktionsventilgehäuse, SVL 80, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Eck, 80 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65

148B6629

Used for product: SVL 80

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
AnschlussmaterialStahl
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt AnschlusstypAnschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in]3 in
Austrittsanschluss-Größe [mm]80.0 mm
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungBiflow
DurchflussrichtungEck
Eingesetzt für ProduktSVL 80
Eintritt Anschluss-TypAnschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in]3 in
Eintritt Anschlussgröße [mm]80.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
KältemittelR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
KategorieII
Material DescriptionSVL 80 DIN Valve housing ANG PS65
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]65.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]943 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungVentilgehäuse
ProduktgruppeMultifunktionsventile
ProduktnameMultifunktionsventilgehäuse
ProdukttypSVL 80
ProduktzubehörSVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standardmäßiger AnschlussEN 10220GOST 8734-75/8732-78
Teile ProgrammnameCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Temperaturbereich [°F] [max.]392 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-76 °F
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TypSVL Flexline
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarSVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff GehäuseStahl
ZulassungCEUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.671 Kilogramm
Nettogewicht5.188 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume16.748 Liter
EAN/UPC5702428507288