Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-5, R717

068G6138

Temperaturbereich [°C]: -20 - 30, Nennleistung R717 [kW]: 17.5, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen GGG40.3, Anschlusstyp: Schweißflansche, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1/2 in
AnschlusstypSchweißflansche
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
Bedingungen Nennleistung [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Bedingungen Nennleistung [SI]Unterkühlung=4KTVerd = 15°Ctcond=32 °C
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Druckausgl. AnschlussM
DruckausgleichExtern ausgeglichen
Druckausgleich AnschlusssteckerSchweißnippel 6,5mm
DurchflussrichtungDurchgang
Einstellung ÜberhitzungEinstellbar
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fluid-Gruppe1
KältemittelR717
Kapillarrohrlänge [in]192.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]5000 mm
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionTEA 20-5 Therm. Exp.Valve
Max. Prüfdruck [bar]28.5 bar
Max. Prüfdruck [psig]413.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]19.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [psig]276 psig
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Nennleistung R717 [kW]17.5 kW
Nennleistung R717 [TR]5.0 TR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungTherm. Expansionsventil
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTEA 20-5
ProduktzubehörFlansche
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-Dossier ProduktnameTEA TEAT
Teile inkl.Schweißnippel
Temperaturbereich [°C] [max.]30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]86 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarTXV Ersatzteile
Werkstoff GehäuseGusseisen GGG40.3
ZulassungEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.436 Kilogramm
Nettogewicht2.292 Kilogramm
Volume6.248 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422139591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm