Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Thermostatisches Expansionsventil, TEA 20-8, R717

027X0310

Temperaturbereich [°C]: -20 - 30, Anschlusstyp: NPT, Teile inkl.: Flansch

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussgröße [in]1/2 in
AnschlusstypNPT
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
KältemittelR717
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeschreibungElektrisches Expansionsventil
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTEA 20-8
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP-Dossier ProduktnameTEA TEAT
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B 1.20.1
Teile inkl.Flansch
Temperaturbereich [°C] [max.]30 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.4 Kilogramm
Nettogewicht0.007 Kilogramm
Volume15.183 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428881401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm