Danfoss logo
TD1 AW

Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R290

068N5704

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 0.87, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussmaterialKupfer
Anzeiger DurchflussrichtungGestempelter Richtungspfeil
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [mm]10.00 mm
Balanced Port [Ja/Nein]Nein
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DruckausgleichIntern ausgeglichen
DurchflussrichtungEinzelfluss
DurchflussrichtungEck
Düsen Größe0
Düsenleistung [kW]0.87 kW
Düsenleistung [TR]0.25 TR
einstellbarNein
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [mm]6.00 mm
Element max. Temperatur [°C]100 °C
Element max. Temperatur [°F]210 °F
EN13463-3 ZündquellenbewertungJa
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FilterIntegriert
KältemittelR290
Kapillarrohrlänge [in]30.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]750 mm
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW IP/32
Eigenschaften
Wert
Materialgruppe für eingeschränkten VertriebEntflammbarkeitsvereinbarung B (RC, CC)
Max. zul. Betriebsdruck [bar]34.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]500 psig
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Nennleistung Verfl. Bereich N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Nennleistung Verfl. Bereich N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeExpansionsventile
ProduktnameThermostatisches Expansionsventil
ProdukttypTD 1
ProduktzubehörTXV Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
SCIP-Dossier ProduktnameTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Statische Überhitzung (SS) [°C]0.00 °C
Statische Überhitzung (SS) [°F]0.00 °F
Teile inkl.Fühlerschelle
Temperaturbereich [°F] [max.]50 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL ZulassungSA7200
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungC UL US GELISTET

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.168 Kilogramm
Nettogewicht0.145 Kilogramm
Volume0.484 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424596132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm