Schwimmerventil, HFI 050
148G3767
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.4
148G3767
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussmaterial | Stahl |
| Austritt Anschlusstyp | Anschweißend |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 2 in |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 50.0 mm |
| Bedingungen Nennleistung [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Bedingungen Nennleistung [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düsengröße [mm] | 50.00 mm |
| Eintritt Anschluss-Typ | Anschweißend |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 6 in |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 150.00 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Farbe | Rotbraun |
| Fluid-Gruppe | 12 |
| Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [max.] | 1.22 gal |
| Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [min.] | 0.42 gal |
| Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [max.] | 4.6 L |
| Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [min.] | 1.6 L |
| Gehäusevolumen [gal US] | 2.17 gal |
| Gehäusevolumen [l] | 8.20 L |
| Kältemittel | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kategorie | III |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | HFI 050 D 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con. |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 25.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 363 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Nennleistung R717 [kW] | 800.0 kW |
| Nennleistung R717 [TR] | 227.0 TR |
| Nettovolumen [gal US] | 1.69 gal |
| Nettovolumen [l] | 6.400 L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeschreibung | Schwimmerventil |
| Produktgruppe | Flüssigkeitsstandregelventile |
| Produktname | Schwimmerventil |
| Produkttyp | HFI 050 |
| Produktzubehör | Schwimmer-Expansionsventilzubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | EN 10220 |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 176 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Ventilkonstante | 33.58 |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | Schwimmer-Expansionsventilersatzteile |
| Weitere Informationen | 2 Ext Anschl. (Ablass/Ausgleich) |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl |
| Zulassung | CEEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 46.296 Kilogramm |
| Nettogewicht | 40.641 Kilogramm |
| Volume | 105.6 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428413343 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |